Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic programm. schakelklok 16A 250V 2 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic programm. schakelklok 16A 250V 2 mod. Wit

Ref. 078425 EAN-nr. 4010957784256

Mosaic programm. schakelklok 16A 250V 2 mod. Wit

Productgroep : 65
297,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Uitvoering Elektronisch
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Kortste schakelafstand 1 min
Autonomie 20 h
Toevalsgenerator Nee
Nom. spanning 230 V
Frequentie 47-63 Hz
Astroprogramma Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Nom. (meet)stroom 16 A
Met aansluiting voor helderheidssensor Nee
Max. vermogen 3600 W
Inbouwdiepte 32.7 mm
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
292276-05.pdf pdf (3.2 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details