Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic platte etikethouder 2 mod. doorzichtig

MOSAIC LEGRAND

Mosaic platte etikethouder 2 mod. doorzichtig

Ref. 079152 EAN-nr. 3245060791520

Mosaic platte etikethouder 2 mod. doorzichtig

Productgroep : 65
9,77 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 21.8 mm
Hoogte 45 mm
Breedte opening 16.2 mm
Hoogte opening 39 mm
Kleur Overig
Vorm Rechthoekig
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)