Mosaic optische vezel 2 x ST baïonnette 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic optische vezel 2 x ST baïonnette 2 mod. Wit
Ref. 078616
EAN-nr.
3245060786168
Mosaic optische vezel 2 x ST baïonnette 2 mod. Wit
Productgroep : 40
32,62 €
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
Opbouw (stucwerk) | Ja |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Met bus/koppeling | Ja |
Aantal bussen/koppelingen | 2 |
Connectortype | ST |
Kleur | Wit |
Centraalplaat | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Kabeltrekontlasting | Nee |
Overlengteopslag | Nee |
---|---|
Uitvoerrichting | Naar beneden |
Stofbescherming | Shutter |
Schakelmateriaalbreedte | 45.05 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 26.2 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45.05 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | -40-85 °C |
opslagtemperatuur | -40-85 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER