![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078887L-WEB-R.jpg)
Mosaic opbouwkit 3x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic opbouwkit 3x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat
Ref. 078887L
EAN-nr.
3414971578609
Mosaic opbouwkit 3x4 mod met doos+tsschot+afdekplaat
Productgroep : 65
91,74 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Ja |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 12 |
Aantal eenheden | 3 |
Montagerichting | Horizontaal |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Ja |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 237 mm |
Hoogte | 166 mm |
Diepte | 55 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 237 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 166 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 55 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECTEER