Mosaic opbouwkader vierkant 2x5 of 2x2x2 mod. diepte 50mm
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic opbouwkader vierkant 2x5 of 2x2x2 mod. diepte 50mm
Ref. 080274
EAN-nr.
3245060802745
Mosaic opbouwkader vierkant 2x5 of 2x2x2 mod. diepte 50mm
Productgroep : 65
20,91 €
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
Samenstelling | Opbouwrand |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Ja |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 10 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 166 mm |
Hoogte | 166 mm |
Diepte | 50 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 166 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 166 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 50 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEER