![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080282-WEB-R.jpg)
Mosaic opbouwkader vert. 5 of 2x2 mod. diepte 40mm
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic opbouwkader vert. 5 of 2x2 mod. diepte 40mm
Ref. 080282
EAN-nr.
3245060802820
Mosaic opbouwkader vert. 5 of 2x2 mod. diepte 40mm
Productgroep : 65
10,92 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwrand |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Ja |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 4 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Verticaal |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 154 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 40 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 154 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 83 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEER