Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic opbouwkader 3 mod. diepte 40mm

MOSAIC LEGRAND

Mosaic opbouwkader 3 mod. diepte 40mm

Ref. 080289 EAN-nr. 3245060802899

Mosaic opbouwkader 3 mod. diepte 40mm

Productgroep : 65
20,08 € / stuk Verpakkingseenheid 2 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Opbouwrand
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Ja
Aantal modules (bij modulair systeem) 3
Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal
Vorm Rechthoekig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Ja
Met kabelinvoer Ja
Met wartelinvoering Nee
Slagvast Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Breedte 88 mm
Hoogte 124 mm
Diepte 40 mm
Schakelmateriaalbreedte 88 mm
Schakelmateriaalhoogte 124 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03322FR-00.pdf pdf (0.13 Mo)
Technische fiche
F03322EN-00.pdf pdf (0.13 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details