![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078799-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic infrarood bediening voor videoprojector
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic infrarood bediening voor videoprojector
Ref. 078799
EAN-nr.
3245060787998
Mosaic infrarood bediening voor videoprojector
Productgroep : 14
149,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met handzender | Nee |
---|---|
Wandzender | Ja |
Raamzender | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Signaaloverdracht | Infrarood |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Geschikt voor schakelaar | Ja |
Geschikt voor dimmer | Nee |
---|---|
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor indicatie-element | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 5-45 °C |
Spanningstype | AC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
USB aansluiting | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
Sturingswijze | Afstandsbediening |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER