Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic houder Keystone dubbel - 2 mod. wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic houder Keystone dubbel - 2 mod. wit

Ref. 078610 EAN-nr. 3245060786106

Mosaic houder Keystone dubbel - 2 mod. wit

Productgroep : 65
22,08 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Tweedelige drukker
Opdruk/indicatie Geen
Gebruik Overig
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Controlevenster/verlicht Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Met indicatieveld Nee
Met verwisselbare lens/symbool Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Diepte 19.6 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03330EN-01.pdf pdf (0.09 Mo)
Technische fiche
F03330FR-01.pdf pdf (0.08 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details