Mosaic equipotentiaal stopcont
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic equipotentiaal stopcont
Ref. 078700
EAN-nr.
3245060787004
Mosaic equipotentiaal stopcont
Productgroep : 65
28,48 €
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
Antibacteriële behandeling | Ja |
---|---|
Samenstelling | Basiselement |
Uitvoering | Contactdoos 1-voudig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
---|---|
Transparant | Nee |
Breedte | 22.5 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 16 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
SELECTEER