Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic enkelvoudige verlicht. 230V 1 mod.

MOSAIC LEGRAND

Mosaic enkelvoudige verlicht. 230V 1 mod.

Ref. 078501 EAN-nr. 3245060785017

Mosaic enkelvoudige verlicht. 230V 1 mod.

Productgroep : 65
30,63 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur Wit
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Schakelmateriaalbreedte 22.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 41.5 mm
Inbouwdiepte 33 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Antibacteriële behandeling Ja

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00477EN-02.pdf pdf (0.11 Mo)
Technische fiche
F00477FR-02.pdf pdf (0.11 Mo)
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook