Mosaic enkelpolig relais 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic enkelpolig relais 2 mod. Wit
Ref. 076690
EAN-nr.
3245060766900
Mosaic enkelpolig relais 2 mod. Wit
Productgroep : 65
67,95 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 230-250 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 230-250 V |
Type stuurspanning | AC |
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V | 12 A |
Montagewijze | Overig |
Met LED indicatie | Nee |
Handbediening | Nee |
Interface | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 1 |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 25 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER