Mosaic enkele sierpl. Systimax 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic enkele sierpl. Systimax 2 mod. Wit
Ref. 078602
EAN-nr.
3245060786021
Mosaic enkele sierpl. Systimax 2 mod. Wit
Productgroep : 65
19,04 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Centraalplaat |
---|---|
Gebruik | Overig |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Ja |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Met label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Incl. connectoren | Nee |
Met trekontlasting | Nee |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Met verlichting | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK03 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 20.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Inbouwdiepte | 8.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER