Mosaic elektr. thermostaat 250V 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic elektr. thermostaat 250V 2 mod. Wit
Ref. 076720
EAN-nr.
4010957767204
Mosaic elektr. thermostaat 250V 2 mod. Wit
Productgroep : 65
162,60 €
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
Type voeding | 230 V AC |
---|---|
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 10-30 °C |
Opnemer extern | Nee |
Thermische terugkoppeling | Geen |
Regelkarakteristiek | Overig |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Differentiewaarde | 2-2 K |
Differentie verstelbaar | Nee |
Temperatuur afleesbaar | Nee |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Met display | Nee |
Bediening | Draai |
---|---|
Met tapwaterschakeling | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Max. spanning contacten | 250 V |
Max. contactbelasting | 8 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Hoogte | 45 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 32.5 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER