![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078502-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic dubbele verlicht. 230V 1 mod.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic dubbele verlicht. 230V 1 mod.
Ref. 078502
EAN-nr.
3245060785024
Mosaic dubbele verlicht. 230V 1 mod.
Productgroep : 65
40,88 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
---|---|
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.5 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 41.5 mm |
Inbouwdiepte | 33 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
SELECTEER