Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic draaduitvoer diam. 8mm 1 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic draaduitvoer diam. 8mm 1 mod. Wit

Ref. 077552 EAN-nr. 3245060775520

Mosaic draaduitvoer diam. 8mm 1 mod. Wit

Productgroep : 65
10,00 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Klemmen Overig
Aansluittechniek Zonder klem
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Schakelmateriaalbreedte 22.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 24.5 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Antibacteriële behandeling Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00487EN-09.pdf pdf (0.08 Mo)
Technische fiche
F00487FR-09.pdf pdf (0.08 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data