![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078405-LEGRAND-600.jpg)
Mosaic dimmer 600W 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic dimmer 600W 2 mod. Wit
Ref. 078405
EAN-nr.
3245060784058
Mosaic dimmer 600W 2 mod. Wit
Productgroep : 65
70,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
App besturing via Bluetooth | Nee |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Inductieve belasting |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Lichtwaardegeheugen | Ja |
Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
---|---|
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK02 |
Nom. spanning | 240-240 V |
Frequentie | 47-63 Hz |
Stuurspanning | 90-254 V |
Nom. belasting vermogensweerstand | 40-600 W |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 33 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 33 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER