Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic ctdoos USB vrouw. 1 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic ctdoos USB vrouw. 1 mod. Wit

Ref. 078761 EAN-nr. 3245060787615

Mosaic ctdoos USB vrouw. 1 mod. Wit

Productgroep : 40
76,88 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Gebruik USB
Draagring Nee
Met stofbescherming Nee
Met klapdeksel Nee
Uitvoerrichting Recht
Opdrukveld Zonder label
Met opdruk Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
Transparant Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Geschikt voor aantal connectoren 1
Met trekontlasting Nee
Bussen afgeschermd Nee
Afgeschermde behuizing Nee
Kroonsteen Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 22.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Inbouwdiepte 23.8 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00492FR-02.pdf pdf (0.23 Mo)
Gebruikers-instructie
LE01558AD.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00496EN-02.pdf pdf (0.1 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details