![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078786-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic ctdoos TV/FM/SAT 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic ctdoos TV/FM/SAT 2 mod. Wit
Ref. 078786
EAN-nr.
3245060787868
Mosaic ctdoos TV/FM/SAT 2 mod. Wit
Productgroep : 65
37,47 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 3 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Ja |
Radio frequentieband | 87.5-240 MHz |
SAT-frequentieband | 950-2400 MHz |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 33 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER