![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078777-WEB-R.jpg)
Mosaic ctdoos Hd15 vrouw. 1mod voorbekabeld
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic ctdoos Hd15 vrouw. 1mod voorbekabeld
Ref. 078777
EAN-nr.
3245060787776
Mosaic ctdoos Hd15 vrouw. 1mod voorbekabeld
Productgroep : 14
87,35 €
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
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | 15-polig Sub-D |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
---|---|
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Met trekontlasting | Nee |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 12.8 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 32.2 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 30 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER