Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic ctdoos 2P+A schuko antimicrobieel 2 modules -rood

MOSAIC LEGRAND

Mosaic ctdoos 2P+A schuko antimicrobieel 2 modules -rood

Ref. 077220 EAN-nr. 3245060772208

Mosaic ctdoos 2P+A schuko antimicrobieel 2 modules -rood

Productgroep : 65
9,12 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aardcontact Overig
Aantal actieve contacten (rond) 1
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Rood
RAL-nummer (vergelijkbaar) 3020
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Ja
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Veiligheidsvoeding (rood)
Montagewijze Moduledrager
Bevestigingswijze Klembevestiging (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Ja
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur schakelelement Rood
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 39.5 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 31 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00754FR-10.pdf pdf (0.54 Mo)
Technische fiche
F00754NL-10.pdf pdf (0.55 Mo)
Technische fiche
F00754EN-10.pdf pdf (0.54 Mo)
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-077220.stp ifc (15.23 Mo)
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-HU-001259 (0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Overeenkomst

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook