Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic ctdoos 2P+A schroefklem 10/16A 250V 2 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic ctdoos 2P+A schroefklem 10/16A 250V 2 mod. Wit

Ref. 077113 EAN-nr. 3245060771133

Mosaic ctdoos 2P+A schroefklem 10/16A 250V 2 mod. Wit

Productgroep : 65
8,43 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Schroefklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Moduledrager
Bevestigingswijze Klembevestiging (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur schakelelement Wit
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 36 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 28 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Voorbedraad Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-4 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01709FR-06.pdf pdf (0.35 Mo)
Technische fiche
F01709EN-06.pdf pdf (0.34 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
PEP
LGRP-00942-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Overeenkomst

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook