![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079231-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic contactdoos RJ11 alu
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic contactdoos RJ11 alu
Ref. 079231
EAN-nr.
3245060792312
Mosaic contactdoos RJ11 alu
Productgroep : 65
15,35 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Wandgootinbouw | Ja |
Vloerdoos/vloermontage | Ja |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Connectortype | Overig |
Categorie | 3 |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer | 7040 |
Aansluitwijze | Overig |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Ja |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
---|---|
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 22.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER