![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078512-LEGRAND.jpg)
Mosaic auton. bebak.verl. 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic auton. bebak.verl. 2 mod. Wit
Ref. 078512
EAN-nr.
3245060785123
Mosaic auton. bebak.verl. 2 mod. Wit
Productgroep : 65
59,47 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw |
---|---|
Geschikt voor markeringstype | Overig |
Bewakingsinrichting | Overig |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
---|---|
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsklasse | II |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 45 mm |
Hoogte/diepte | 42 mm |
Lengte | 45 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 42 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER