![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077071-LEGRAND-600.jpg)
Mosaic afsluitplaat 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic afsluitplaat 2 mod. Wit
Ref. 077071
EAN-nr.
3245060770716
Mosaic afsluitplaat 2 mod. Wit
Productgroep : 65
3,85 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 45 mm |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 24.5 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Breedte opening | 0 mm |
Hoogte opening | 0 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
7 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Overeenkomst
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_700568
(0.55 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECTEER