Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic afdekpl.2x2mod zwart 71 horizontaal

MOSAIC LEGRAND

Mosaic afdekpl.2x2mod zwart 71 horizontaal

Ref. 079044L EAN-nr. 3414971578692

Mosaic afdekpl.2x2mod zwart 71 horizontaal

Productgroep : 65
11,51 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 2
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 4
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Zwart
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9017
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 153 mm
Hoogte 82 mm
Diepte 8.5 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Technische fiche
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
9 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
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
BIM Data
BIM Data
9 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-00942-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details