Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic afdekpl. 2x8 mod wit horizontaal

MOSAIC LEGRAND

Mosaic afdekpl. 2x8 mod wit horizontaal

Ref. 078837L EAN-nr. 3414971578265

Mosaic afdekpl. 2x8 mod wit horizontaal

Productgroep : 65
41,71 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 2
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 8
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 2
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 237 mm
Hoogte 166 mm
Diepte 9 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F02902EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Technische fiche
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Technische fiche
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Technische fiche
F02902FR-02.pdf pdf (0.17 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
9 documenten
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details