Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic afdekpl. 2 mod. desinf. wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic afdekpl. 2 mod. desinf. wit

Ref. 078880 EAN-nr. 3245060788803

Mosaic afdekpl. 2 mod. desinf. wit

Productgroep : 65
18,37 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 2
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 90 mm
Hoogte 93 mm
Diepte 18 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00419EN-04.pdf pdf (0.08 Mo)
Technische fiche
F00419FR-04.pdf pdf (0.08 Mo)
9 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
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
BIM Data
BIM Data
11 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/016/23 (3.48 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details