![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350576-WEB-R.jpg)
Montageplt univ. SBDN ZnMg Cablofil
CABLOFIL
LEGRAND
Montageplt univ. SBDN ZnMg Cablofil
Ref. CM350576
EAN-nr.
3414971194274
Montageplt univ. SBDN ZnMg Cablofil
Productgroep : V11
20,74 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 80 mm |
Plaatbreedte | 92 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER