![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423826-WEB-R.jpg)
Montageplaat voor net-nood- omschakelaar voor 2 DPX³ 250HP
DPX3 250 HP
LEGRAND
Montageplaat voor net-nood- omschakelaar voor 2 DPX³ 250HP
Ref. 423826
EAN-nr.
3414971916005
Montageplaat voor net-nood- omschakelaar voor 2 DPX³ 250HP
Productgroep : 84
73,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Overig |
---|---|
Functie | Overig |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 8 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 250 A |
Breedte | 2 mm |
Hoogte | 340 mm |
Diepte | 415 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -20-70 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER