FILTERS
Alles wissen
Categorie
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020249-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020249
XL³400 mont.rail 60mm SPX 1/2
77,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020248-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020248
XL³400 mont.rail 60mm SPX 00 mont.steunen
44,33 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/605246_pw_151660.jpg)
LEGRAND
SPX
Ref. 605246
Verz.rail houd. 60mm SPX000-3 3P - max t° 120° C
30,66 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen