MONOSTABIEL RELAIS MAGIC 230 VAC
MAGIC
BTICINO
MONOSTABIEL RELAIS MAGIC 230 VAC
Ref. 5332/230
EAN-nr.
8012199461632
MONOSTABIEL RELAIS MAGIC 230 VAC
Productgroep : B11
64,16 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Compleet apparaat met sokkel | Nee |
Met afneembare klemmen | Nee |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 135-253 V |
Type stuurspanning | AC |
Aandrijving, polarisatie | Ongepolariseerd |
Schakelverhouding van de aandrijving | Monostabiel |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Type schakelcontact | 1-voudig contact |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
---|---|
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 42 mm |
Inbouwdiepte | 34 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER