![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4330_230-BTICINO-1000.jpg)
MONOSTABIEL RELAIS LIGHT NO -250V-10A- VOED. SPOEL 230V
LIVINGLIGHT
BTICINO
MONOSTABIEL RELAIS LIGHT NO -250V-10A- VOED. SPOEL 230V
Ref. N4330/230
EAN-nr.
8012199475622
MONOSTABIEL RELAIS LIGHT NO -250V-10A- VOED. SPOEL 230V
Productgroep : B21
62,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Compleet apparaat met sokkel | Nee |
Met afneembare klemmen | Nee |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 135-253 V |
Type stuurspanning | AC |
Aandrijving, polarisatie | Ongepolariseerd |
Schakelverhouding van de aandrijving | Monostabiel |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Type schakelcontact | 1-voudig contact |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
---|---|
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 29 mm |
Inbouwdiepte | 18 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Kleur | Wit |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER