![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036300_pw_92791.jpg)
Monoblok sokkel kast d. 300mm Atlantic br. 600 mm
ATLANTIC
LEGRAND
Monoblok sokkel kast d. 300mm Atlantic br. 600 mm
Ref. 036300
EAN-nr.
3245060363000
Monoblok sokkel kast d. 300mm Atlantic br. 600 mm
Productgroep : 18
486,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Sokkel compleet |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 600 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 300 mm |
Geschikt voor be-/ontluchting | Nee |
Geschikt voor kabelrangering | Ja |
---|---|
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 200 mm |
Diepte | 280 mm |
RAL-nummer | 7016 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten