Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mono kast 2000X1000X400 1 deur Altis - IK10 - IP55 - RAL 703

ALTIS LEGRAND

Mono kast 2000X1000X400 1 deur Altis - IK10 - IP55 - RAL 703

Ref. 047133 EAN-nr. 3245060471330

Mono kast 2000X1000X400 1 deur Altis - IK10 - IP55 - RAL 703

Productgroep : 85
1 481,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 999 mm
Hoogte 2000 mm
Diepte 436 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met montageplaat Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Ja
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Aantal deuren 1
Met zichtdeur Nee
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met rugzijdige deur Nee
Aantal sloten 1
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK10
Beschermingsgraad (IP) IP55
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
CD_LG_Altis_FR_2008.doc doc (0.06 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F00813EN-02.pdf pdf (1.93 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05082AA-2.pdf pdf (2.15 Mo)
Technische fiche
F00813FR-03.pdf pdf (2.03 Mo)
Lastenboek
Technische gids
6 documenten
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
047133.dwg dwg (0.07 Mo)