FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal eenheden
-
Montagerichting
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Met spijker
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Montagewijze module inzetstukken
-
Kwaliteitsklasse
-
Aandraaivoorziening
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met montageraam
-
Montagewijze
-
Geschikt voor vloerpot
-
Met schroeven
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm
-
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm
-
Kopvorm
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met inbouwdoos
-
Met klapdeksel
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwhoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/26603-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
IDROBOX
Ref. 26603
Idrobox - opb.klapdeksel IP44 voor LL 3 modules
15,85 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-K4706-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4706
LNOW houder schroefbev. 6 mod met beschermkap
11,81 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-K4704-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4704
LNOW houder schroefbev. 4 mod met beschermkap
5,67 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-K4702-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4702
LNOW houder schroefbev. 2 mod met beschermkap
2,63 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-K4703-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4703
LNOW houder schroefbev. 3 mod met beschermkap
2,63 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-500_00-WEB-F.jpg)
BTICINO
MAGIC
Ref. 500/00
TOEBEHOREN LIVING/MAGIC SCHROEF LENGTE 30MM
0,20 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen