Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Module voor dubbele voeding voor bronwisselaar

DPX3 1600 LEGRAND

Module voor dubbele voeding voor bronwisselaar

Ref. 422686 EAN-nr. 3414970767837

Module voor dubbele voeding voor bronwisselaar

Productgroep : 84
669,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Spanningstype voedingsspanning AC
1e Secundaire spanning 250-300 V
2e Secundaire spanning 250-300 V
Max. uitgangsstroom 1 4 A
Max. uitgangsstroom 2 4 A
Secundaire spanning instelbaar Nee
Kortsluitvast Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 80-300 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 80-300 V
Uitgangsspanning geregeld Nee
Opgenomen vermogen 7 VA
Vermogensafgifte 2.4 W
Gestabiliseerd Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk Ja
Wandmontage mogelijk Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Inbouwhoogte 104.7 mm
Directe montage mogelijk Ja
Breedte 53.5 mm
Hoogte 90 mm
Diepte 64.9 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE09131AB.pdf pdf (0.33 Mo)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p81.pdf pdf (0.18 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p81.pdf pdf (0.18 Mo)
Catalogus commerciële pagina