Module camera - micro - LS voor antivandaal monobloc
SFERA
BTICINO
Module camera - micro - LS voor antivandaal monobloc
Ref. 308032
EAN-nr.
8005543428849
Module camera - micro - LS voor antivandaal monobloc
Productgroep : B02
840,40 €
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
Aantal beltoetsen | 2 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Kunststof |
Materiaal front | Kunststof |
Frontplaat hoogte | 90 mm |
Frontplaat breedte | 115 mm |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Bussysteem |
Modulaire bouwwijze | Ja |
Kleur | Antraciet |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-75 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.01-0.160 A |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Ja |
bedieningswijze | Wired |
Handsfree | Nee |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
type camera | Adjustable |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER