![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146690-LEGRAND.jpg)
Module batt-onderst. functie geschakelde voed. 24V 40A
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Module batt-onderst. functie geschakelde voed. 24V 40A
Ref. 146690
EAN-nr.
3414970543639
Module batt-onderst. functie geschakelde voed. 24V 40A
Productgroep : 20
403,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Breedte | 56 mm |
Hoogte | 125 mm |
---|---|
Diepte | 100 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER