![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004877-LEGRAND-1000.jpg)
Modulaire verdeelklem 4p 250A 12 klemmen - 42 kA - 9 mod.
DIN
LEGRAND
Modulaire verdeelklem 4p 250A 12 klemmen - 42 kA - 9 mod.
Ref. 004877
EAN-nr.
3245060048778
Modulaire verdeelklem 4p 250A 12 klemmen - 42 kA - 9 mod.
Productgroep : 21
244,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 4 |
---|---|
Nom. stroom | 250 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aanrakingsveilig | Ja |
---|---|
Hoogte | 150 mm |
Breedte | 160 mm |
Diepte | 44 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER