Modulaire verdeelklem 4P 100A 7 klemmen - 20 kA - 4 mod.
XL3S
LEGRAND
Modulaire verdeelklem 4P 100A 7 klemmen - 20 kA - 4 mod.
Ref. 400405
EAN-nr.
3414971978546
Modulaire verdeelklem 4P 100A 7 klemmen - 20 kA - 4 mod.
Productgroep : 21
36,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 4 |
---|---|
Nom. stroom | 100 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Hoogte | 92 mm |
Breedte | 71 mm |
Diepte | 51 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 0-500 V |
Halogeenvrij | Nee |
type klemmenstroken | Phase/neutral |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-16 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten