Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Modulaire verdeelklem 4P 100A 12 klemmen - xx kA - 8 mod.

XL3S LEGRAND

Modulaire verdeelklem 4P 100A 12 klemmen - xx kA - 8 mod.

Ref. 400407 EAN-nr. 3414971978607

Modulaire verdeelklem 4P 100A 12 klemmen - xx kA - 8 mod.

Productgroep : 21
45,88 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 4
Nom. stroom 100 A
Aansluitwijze Schroeven
Montagewijze DIN-rail
Hoogte 92 mm
Breedte 139 mm
Diepte 51 mm
Slagvastheid IK05
Beschermingsgraad (IP) IP00
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 0-500 V
Halogeenvrij Nee
type klemmenstroken Phase/neutral
capaciteit aansluitklemmen 1.5-25 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03358FR-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Technische fiche
F03358EN-02.pdf pdf (2.35 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina