Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Modulaire verdeelklem 2P 100A 7 klemmen - 20 kA - 4 mod.

XL3S LEGRAND

Modulaire verdeelklem 2P 100A 7 klemmen - 20 kA - 4 mod.

Ref. 400401 EAN-nr. 3414971978423

Modulaire verdeelklem 2P 100A 7 klemmen - 20 kA - 4 mod.

Productgroep : 21
28,71 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 2
Nom. stroom 100 A
Aansluitwijze Schroeven
Montagewijze DIN-rail
Hoogte 52 mm
Breedte 71 mm
Diepte 51 mm
Slagvastheid IK05
Beschermingsgraad (IP) IP00
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 0-500 V
Halogeenvrij Nee
type klemmenstroken Phase/neutral
capaciteit aansluitklemmen 1.5-16 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03358EN-02.pdf pdf (2.35 Mo)
Technische fiche
F03358FR-02.pdf pdf (1.79 Mo)
6 documenten
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
400401.dwg dwg (0.25 Mo)