![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-004873-WEB-R.jpg)
Modulaire verdeelklem 1p 250A 11 klemmen - 60 kA - 2 mod.
DIN
LEGRAND
Modulaire verdeelklem 1p 250A 11 klemmen - 60 kA - 2 mod.
Ref. 004873
EAN-nr.
3245060048730
Modulaire verdeelklem 1p 250A 11 klemmen - 60 kA - 2 mod.
Productgroep : 21
67,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Nom. stroom | 250 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aanrakingsveilig | Ja |
---|---|
Hoogte | 104.5 mm |
Breedte | 36 mm |
Diepte | 44 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER