Modulaire verdeelklem 1p 160A 13 klemmen - 27 kA - 2 mod.
DIN
LEGRAND
Modulaire verdeelklem 1p 160A 13 klemmen - 27 kA - 2 mod.
Ref. 004883
EAN-nr.
3245060048839
Modulaire verdeelklem 1p 160A 13 klemmen - 27 kA - 2 mod.
Productgroep : 21
54,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Nom. stroom | 160 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aanrakingsveilig | Ja |
---|---|
Hoogte | 104.5 mm |
Breedte | 36 mm |
Diepte | 44 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER