Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Modulaire verdeelklem 1p 125A 16 klemmen - 35 kA - 2 mod.

DIN LEGRAND

Modulaire verdeelklem 1p 125A 16 klemmen - 35 kA - 2 mod.

Ref. 004871 EAN-nr. 3245060048716

Modulaire verdeelklem 1p 125A 16 klemmen - 35 kA - 2 mod.

Productgroep : 21
48,58 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 1
Nom. stroom 125 A
Aansluitwijze Schroeven
Montagewijze DIN-rail
Aanrakingsveilig Ja
Hoogte 104.5 mm
Breedte 36 mm
Diepte 44 mm

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
004883.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-036-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)