Modulair frame 700x500mm incl. metalen afdekplaten
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Modulair frame 700x500mm incl. metalen afdekplaten
Ref. 433014
EAN-nr.
3414971980389
Modulair frame 700x500mm incl. metalen afdekplaten
Productgroep : 18
305,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 700 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Diepte | 132 mm |
Aantal DIN-rails | 4 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 21 |
Soort afdekking | Zichtvenster |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER