![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-433011-WEB-F.jpg)
Modulair frame 500x400mm incl. metalen afdekplaten
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Modulair frame 500x400mm incl. metalen afdekplaten
Ref. 433011
EAN-nr.
3414971980358
Modulair frame 500x400mm incl. metalen afdekplaten
Productgroep : 18
203,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 500 mm |
---|---|
Breedte | 400 mm |
Diepte | 132 mm |
Aantal DIN-rails | 3 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 16 |
Soort afdekking | Zichtvenster |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Documentatie
6 documenten