![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433020-WEB-R.jpg)
Modulair basisframe vr kunst. frontplaten 700x500mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Modulair basisframe vr kunst. frontplaten 700x500mm
Ref. 433020
EAN-nr.
3414971980402
Modulair basisframe vr kunst. frontplaten 700x500mm
Productgroep : 18
109,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 700 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Diepte | 127 mm |
Aantal DIN-rails | 0 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 0 |
Soort afdekking | Met uitsparing |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Documentatie
8 documenten