Mobile prisinter Hypra IP44/55 32A 380-415V 3P+N+T rubber
HYPRA
LEGRAND
Mobile prisinter Hypra IP44/55 32A 380-415V 3P+N+T rubber
Ref. 052907
EAN-nr.
3245060529079
Mobile prisinter Hypra IP44/55 32A 380-415V 3P+N+T rubber
Productgroep : 75
403,20 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER